Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.
Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.
Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | d1 | h1 | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0316 € - 0,0491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0292 € - 0,0455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,028 € - 0,0436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.465 in
11.8 mm
|
Žltá
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,1068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.87 in
22.1 mm
|
Žltá
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1099 € - 0,1709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
Žltá
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,0851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Žltá
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,069 € - 0,1074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.783 in
19.9 mm
|
Žltá
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,1393 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.016 in
25.8 mm
|
Žltá
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0862 € - 0,1342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.992 in
25.2 mm
|
Žltá
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2863 € - 0,4454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.071 in
52.6 mm
|
Žltá
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2119 € - 0,3297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
Žltá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,0851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.685 in
17.4 mm
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0303 € - 0,0472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.559 in
14.2 mm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0862 € - 0,1342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.996 in
25.3 mm
|
Žltá
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1304 € - 0,2028 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
Žltá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0244 € - 0,038 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0233 € - 0,0362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
Žltá
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2555 € - 0,3975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.835 in
46.6 mm
|
Žltá
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1203 € - 0,1872 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
Žltá
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0928 € - 0,1444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.016 in
25.8 mm
|
Žltá
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku