Menu Hľadať

Krytky s prírubou

Na sklade

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba d1 h1 H Kúpiť
98714 Na sklade
21.5 mm
Prírodná
13.7 mm
12.0 mm
11200 Na sklade
19.5 mm
Prírodná
11.8 mm
12.0 mm
2000 Na sklade
23.9 mm
Prírodná
17.0 mm
13.5 mm
800 Na sklade
29.5 mm
Prírodná
21.7 mm
14.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
Prírodná
9.8 mm
16.9 mm
9600 Na sklade
49.3 mm
Prírodná
42.0 mm
24.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
40.4 mm
Prírodná
32.6 mm
17.5 mm
35000 Na sklade
16.8 mm
Prírodná
10.1 mm
9.7 mm
2600 Na sklade
66.6 mm
Prírodná
60.2 mm
26.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
Prírodná
19.7 mm
14.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
23.5 mm
Prírodná
15.7 mm
12.0 mm
425 Na sklade
27.7 mm
Prírodná
21.2 mm
18.3 mm
6300 Na sklade
20.6 mm
Prírodná
13.5 mm
13.5 mm
28 Na sklade
33.3 mm
Prírodná
26.5 mm
19.1 mm
650 Na sklade
25.5 mm
Prírodná
17.7 mm
12.0 mm
38000 Na sklade
39.6 mm
Prírodná
33.3 mm
23.6 mm
80299 Na sklade
54.9 mm
Prírodná
48.1 mm
24.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
Prírodná
37.6 mm
19.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
Žltá
32.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
21.8 mm
Žltá
18.0 mm
15.0 mm
  • z/zo 3
Krytka s prírubou 13.7 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10154076


Úroveň zásob
98714 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 11.8 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10154069


Úroveň zásob
11200 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 17.0 mm 13.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10154168


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 21.7 mm 14.1 mm Polyetylén LD Prírodná

10154113


Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 9.8 mm 16.9 mm Polyetylén LD Prírodná

10154052


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 42.0 mm 24.6 mm Polyetylén LD Prírodná

10154205


Úroveň zásob
9600 Na sklade
Atribúty
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 32.6 mm 17.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10154120


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 10.1 mm 9.7 mm Polyetylén LD Prírodná

10154144


Úroveň zásob
35000 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 60.2 mm 26.2 mm Polyetylén LD Prírodná

10154229


Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 19.7 mm 14.1 mm Polyetylén LD Prírodná

10154106


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 15.7 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10154083


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 21.2 mm 18.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10154175


Úroveň zásob
425 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 13.5 mm 13.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10154151


Úroveň zásob
6300 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 26.5 mm 19.1 mm Polyetylén LD Prírodná

10154182


Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 17.7 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10154090


Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 33.3 mm 23.6 mm Polyetylén LD Prírodná

10154199


Úroveň zásob
38000 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 48.1 mm 24.6 mm Polyetylén LD Prírodná

10154212


Úroveň zásob
80299 Na sklade
Atribúty
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 37.6 mm 19.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10154137


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka s prírubou 32.0 mm 36.0 mm TPE Žltá

20572006


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    36.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
Krytka s prírubou 18.0 mm 21.8 mm TPE Žltá

20571863


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.8 mm
  • d1
    18.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
  • Farba
    Žltá