Menu Hľadať

Zacvakávacia rozpera

Na sklade

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Skupina SR: SR6431

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška hlavy s blokovacím systémom Priemer otvoru Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
16 Na sklade
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
100 Na sklade
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
100 Na sklade
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,1692 € - 0,2076 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
1000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
680 Na sklade
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
2000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1600 Na sklade
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
0,2129 € - 0,2365 € 1300 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
2000 Na sklade
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
1000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
  • z/zo 3
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184608


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    1.75 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184554


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184745


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    1.9 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184684


Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.1 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184769


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    5.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184721


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    5.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022535


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184660


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    1.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381519

Cenové rozpätie
0,2076 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.7 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022610


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381540


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.7 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184639


Úroveň zásob
680 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184677


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.1 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184585


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022627


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184523


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184752


Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.1 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022542

Cenové rozpätie
0,2365 € - 0,2129 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184578


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022498


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm