Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.
Skupina SR: SR6431
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška hlavy s blokovacím systémom | Priemer otvoru | Hrúbka steny | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
100 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
100 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
16 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
100 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
90 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
680 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|||
0,1692 € - 0,2076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku