Menu Hľadať

Zacvakávacia rozpera

Na sklade

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Skupina SR: SR6431

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška hlavy s blokovacím systémom Priemer otvoru Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
1000 Na sklade
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
100 Na sklade
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
10000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
1000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
90 Na sklade
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
170 Na sklade
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
600 Na sklade
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
  • z/zo 3
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381526


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022580


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka PCB 15.9 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10022481


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184592


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184509


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184646


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.1 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022634


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.6 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022474


Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022573


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022658


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184622


Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184707


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    5.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184783


Úroveň zásob
170 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    1.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184776


Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    3.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184691


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm