Krytky na matice sa používajú na zakrytie skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek. Má zacvakávacie vyhotovenie a chráni pred poškodením a dlhodobým vystavením vplyvom počasia. K dispozícii sú štyri druhy v závislosti od použitia a veľkosti.Krytky matíc s jednoduchým a pohodlným nacvaknutím sú cenovo výhodnou možnosťou, ktorú možno použiť na zakrytie odkrytých skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek.Zlepšujú konečný vzhľad.Ochrana pred nečistotami, poškodením a dlhodobým pôsobením okolitého prostredia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1113, SR1812
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | d | Mera matice | h1 | h2 | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7494 € - 5,4361 € | 890 Na sklade |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
320 Na sklade |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
0,182 € - 0,2545 € | 2250 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
0,566 € - 1,7622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
0,123 € - 0,1707 € | 8000 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
0,1436 € - 0,2616 € | 27100 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
0,6855 € - 1,3483 € | 50 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
0,4921 € - 0,8007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
0,5177 € - 0,8434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
0,7709 € - 1,5076 € | 50 Na sklade |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
0,1289 € - 0,1664 € | 8000 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
0,4765 € - 0,7737 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
0,3612 € - 0,5846 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
0,5688 € - 0,9259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
0,1289 € - 0,1664 € | 8627 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
0,1948 € - 0,3541 € | 4300 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
1,162 € - 1,162 € | 1000 Na sklade |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
1,29 € - 4,0323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku