Krytky na matice sa používajú na zakrytie skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek. Má zacvakávacie vyhotovenie a chráni pred poškodením a dlhodobým vystavením vplyvom počasia. K dispozícii sú štyri druhy v závislosti od použitia a veľkosti.Krytky matíc s jednoduchým a pohodlným nacvaknutím sú cenovo výhodnou možnosťou, ktorú možno použiť na zakrytie odkrytých skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek.Zlepšujú konečný vzhľad.Ochrana pred nečistotami, poškodením a dlhodobým pôsobením okolitého prostredia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1113, SR1812
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | d | Mera matice | h1 | h2 | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7182 € - 1,4095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
0,1436 € - 0,1863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
0,6215 € - 1,3739 € | 1050 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
0,1436 € - 0,2616 € | 7000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
0,1436 € - 0,1863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
0,1436 € - 0,2616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
0,3754 € - 0,6116 € | 1590 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
0,5219 € - 0,8477 € | 200 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
0,5688 € - 0,9259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
0,4765 € - 0,7737 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
0,1948 € - 0,2703 € | 20950 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
0,5688 € - 0,9259 € | 1200 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
0,4765 € - 0,7737 € | 1300 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
0,1948 € - 0,2703 € | 15250 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
0,6215 € - 1,2203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
0,123 € - 0,1707 € | 2929 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
1,162 € - 1,162 € | 1000 Na sklade |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
1,0112 € - 1,0112 € | 1000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
0,1362 € - 0,1763 € | 5500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku