Menu Hľadať

Axiálny zaistovací čap 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 50.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10197189

Starý kód produktu:

1220902

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otočného gombíka 30.0 mm
Výška gombíka 21.0 mm
Priemer čapu 2.8 mm
Zamykací mechanizmus Locking Pawl
Farba Čierna
Materiál otočného gombíka Plast
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás