Menu Hľadať

Základné spínače

Vo výrobe

Switch Accessories provide spares and accessories for our range of push buttons.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
33 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie usporiadania obvodu Farba Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
12-30 V AC/DC
Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Požiadajte o dodací termin tu
12-30 V AC/DC
Požiadajte o dodací termin tu
12-30 V AC/DC
Požiadajte o dodací termin tu
1 NC
Požiadajte o dodací termin tu
100-230 V AC
Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Požiadajte o dodací termin tu
100-230 V AC
Požiadajte o dodací termin tu
100-230 V AC
Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Požiadajte o dodací termin tu
1 NO
Požiadajte o dodací termin tu
12-30 V AC/DC
Požiadajte o dodací termin tu
12-30 V AC/DC
Požiadajte o dodací termin tu
100-230 V AC
Požiadajte o dodací termin tu
1 NO
Požiadajte o dodací termin tu
100-230 V AC
Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Požiadajte o dodací termin tu
12-30 V AC/DC
Požiadajte o dodací termin tu
100-230 V AC
Požiadajte o dodací termin tu
12-30 V AC/DC
  • z/zo 2
Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

10211847


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    12-30 V AC/DC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Silikón Podložka k tlačidlu 18 mm - Biela

10212004


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Podložka k tlačidlu 8 mm
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    8536508090
Signalizačný blok IP50 44.0 mm

10212325


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    12-30 V AC/DC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

10211861


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    12-30 V AC/DC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Kontaktný blok - stop IP65 28.0 mm

10211823


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Kontaktný blok - štart
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1 NC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    28.0 mm
Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

10211885


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    100-230 V AC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Silikón Podložka k tlačidlu 8 mm - Biela

10211960


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Podložka k tlačidlu 8 mm
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    8536508090
Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

10211922


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    100-230 V AC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signalizačný blok IP50 44.0 mm

10212370


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    100-230 V AC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Silikón Podložka k tlačidlu 8 mm - Biela

10211991


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Podložka k tlačidlu 8 mm
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    8536508090
Kontaktný blok IP50 33.0 mm

10212257


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Kontaktný blok - štart
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1 NO
  • Price per piece incl VAT
    6.7426 EUR
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    40.0 mm
Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

10211878


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    12-30 V AC/DC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signalizačný blok IP50 44.0 mm

10212318


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    12-30 V AC/DC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signalizačný blok IP50 44.0 mm

10212332


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    100-230 V AC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Kontaktný blok - štart IP65 28.0 mm

10211816


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Kontaktný blok - štart
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1 NO
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    28.0 mm
Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

10211892


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    100-230 V AC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Biela Podložka k dvojitému tlačidlu 18 mm

10211984


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Podložka k dvojitému tlačidlu 18 mm
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    8536508090
Signalizačný blok IP50 44.0 mm

10494523


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    12-30 V AC/DC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

10211908


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    100-230 V AC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

10211830


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    12-30 V AC/DC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm