Zámky s jazýčkom sú určené na uzamykanie a bezpečný prístup k vašim panelom a dverám pomocou otočného jazýčka, ktorý sa zaisťuje zasunutím do rámu alebo zarážky na zadnej strane.
Tieto zámky umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž bez nástrojov. Môžu sa montovať na dvere s bežnou hrúbkou a sú ideálne pre aplikácie s ľahkými dverami.
V sortimente sú rôzne typy zámkov vrátane hlavného kľúča, s rovnakým kľúčom a s odlišnými kľúčmi.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Výška puzdra | Typ kľúča | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
112 Na sklade |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|||
45 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
|||
35 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
|||
66 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
|||
34 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
|||
1 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými kľúčmi
|
|||
3,9375 € - 4,375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzálny kľúč
|
||
51 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými kľúčmi
|
|||
2,373 € - 2,6367 € | 4 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými kľúčmi
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzálny kľúč
|
|||
98 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
|||
37 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|||
48 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
|||
3,9375 € - 4,375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzálny kľúč
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
|||
36 Na sklade |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Neodmontovateľný kľúč
|
|||
1,9565 € - 3,0435 € | 100 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
S odlišnými kľúčmi, uzáver SS
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku