Menu Hľadať

Zámky štvrtotáčkové – pre dvere s väčšou hrúbkou

Na sklade

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Skupina SR: SR5526

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
46 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ kľúča Dĺžka zachytenia Rozpätie zachytenia Maximálna hrúbka kompatibilných dverí Kúpiť
8 Na sklade
5,0 mm dvojzubý kľúč
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8,0 mm štvorcový kľúč
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5,0 mm dvojzubý kľúč
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5,0 mm dvojzubý kľúč
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
10 Na sklade
5,0 mm dvojzubý kľúč
40.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
2,2589 € - 3,5138 € 37 Na sklade
5,0 mm dvojzubý kľúč
46.0 mm
48.0 mm
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8,0 mm trojuholníkový kľúč
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
4,7848 € - 7,4431 € Požiadajte o dodací termin tu
5,0 mm dvojzubý kľúč
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
2,4133 € - 3,754 € Požiadajte o dodací termin tu
8,0 mm dvojzubý kľúč
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
61 Na sklade
5,0 mm dvojzubý kľúč
58.0 mm
58.0 mm
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8,0 mm dvojzubý kľúč
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
21 Na sklade
5,0 mm dvojzubý kľúč
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8,0 mm dvojzubý kľúč
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
4,7847 € - 7,4429 € Požiadajte o dodací termin tu
5,0 mm dvojzubý kľúč
70.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8,0 mm dvojzubý kľúč
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
37 Na sklade
8,0 mm dvojzubý kľúč
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
211 Na sklade
8,0 mm trojuholníkový kľúč
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8,0 mm trojuholníkový kľúč
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
5,1523 € - 8,0148 € Požiadajte o dodací termin tu
8,0 mm dvojzubý kľúč
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
96 Na sklade
8,0 mm štvorcový kľúč
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
  • z/zo 3
Štvrťotáčkové zámky 5,0 mm dvojzubý kľúč 44.0 mm Zliatina zinku

20120542


Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm štvorcový kľúč 30.0 mm Zliatina zinku

20120641


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 5,0 mm dvojzubý kľúč 50.0 mm Zliatina zinku

20120580


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 5,0 mm dvojzubý kľúč 46.0 mm Zliatina zinku

20120559


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 5,0 mm dvojzubý kľúč 30.0 mm Zliatina zinku

20120535


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 5,0 mm dvojzubý kľúč 48.0 mm Zliatina zinku

20120566

Cenové rozpätie
3,5138 € - 2,2589 €

Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 64.0 mm Zliatina zinku

20120702


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 5,0 mm dvojzubý kľúč 54.0 mm Zliatina zinku

20120597

Cenové rozpätie
7,4431 € - 4,7848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm dvojzubý kľúč 46.0 mm Zliatina zinku

20120450

Cenové rozpätie
3,754 € - 2,4133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 5,0 mm dvojzubý kľúč 58.0 mm Zliatina zinku

20120603


Úroveň zásob
61 Na sklade
Atribúty
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm dvojzubý kľúč 30.0 mm Tlakovo liaty zinok

20120436


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 5,0 mm dvojzubý kľúč 38.0 mm Zliatina zinku

20120528


Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm dvojzubý kľúč 56.0 mm Zliatina zinku

20120467


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 5,0 mm dvojzubý kľúč 60.0 mm Zliatina zinku

20120610

Cenové rozpätie
7,4429 € - 4,7847 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm dvojzubý kľúč 64.0 mm Zliatina zinku

20120474


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm dvojzubý kľúč 70.0 mm Zliatina zinku

20058579


Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 30.0 mm Zliatina zinku

20058876


Úroveň zásob
211 Na sklade
Atribúty
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 44.0 mm Zliatina zinku

20058890


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm dvojzubý kľúč 66.0 mm Zliatina zinku

20058562

Cenové rozpätie
8,0148 € - 5,1523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm štvorcový kľúč 64.0 mm Zliatina zinku

20058845


Úroveň zásob
96 Na sklade
Atribúty
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm