Menu Hľadať

Západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou

Na sklade

Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.

Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.

These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.

  • Colour:Black


Skupina SR: SR5090

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka čelnej strany Typ/prevedenie spúšte Celková dĺžka Zamykací mechanizmus Šírka čelnej strany Veľkosť závitu montážneho otvoru Rozpätie zachytenia Kúpiť
13,3748 € - 20,8052 € 3 Na sklade
89.0 mm
Zapustená
109.0 mm
CH751
35.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
6,8699 € - 9,6178 € 28 Na sklade
85.0 mm
Zapustená
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
6,8699 € - 9,6178 € 142 Na sklade
85.0 mm
Zapustená
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
6,429 € - 9,0005 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Zapustená
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
7,5514 € - 10,5719 € 69 Na sklade
93.0 mm
Raised
109.0 mm
Locking
35.0 mm
24.0 - 46.0 mm
6,1156 € - 9,5132 € 138 Na sklade
93.0 mm
Zapustená
109.0 mm
Non-Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
7,6217 € - 11,8559 € Požiadajte o dodací termin tu
93.0 mm
Zapustená
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
5,8848 € - 9,1541 € 149 Na sklade
93.0 mm
Zapustená
109.0 mm
Non-Locking
35.0 mm
24.0 mm
11,8688 € - 18,4625 € 9 Na sklade
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
24,9129 € - 42,6118 € Požiadajte o dodací termin tu
109.0 mm
125.0 mm
CH751
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
11,276 € - 17,5405 € 9 Na sklade
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
7,4543 € - 11,5956 € 84 Na sklade
93.0 mm
Raised
109.0 mm
Locking
35.0 mm
24.0 mm
Kompresná páková západka 89.0 mm 35.0 mm Čierna

20125905

Cenové rozpätie
20,8052 € - 13,3748 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    89.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    34.5 - 89.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    51.0 - 63.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
Kompresná páková západka 85.0 mm 35.0 mm Čierna

20121341

Cenové rozpätie
9,6178 € - 6,8699 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    85.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    25.0 - 86.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.0 - 46.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
Kompresná páková západka 85.0 mm 35.0 mm Čierna

20121334

Cenové rozpätie
9,6178 € - 6,8699 €

Úroveň zásob
142 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    85.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    25.0 - 86.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.0 - 46.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
Kompresná páková západka 85.0 mm 35.0 mm Čierna

20121358

Cenové rozpätie
9,0005 € - 6,429 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    85.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    25.0 - 86.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    0 - 24.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
Kompresná páková západka 93.0 mm 35.0 mm Tlakovo liaty zinok

20064419

Cenové rozpätie
10,5719 € - 7,5514 €

Úroveň zásob
69 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    93.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.0 - 46.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Kompresná páková západka 93.0 mm 35.0 mm Čierna

20060077

Cenové rozpätie
9,5132 € - 6,1156 €

Úroveň zásob
138 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    93.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    25.0 - 86.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.0 - 46.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
Kompresná páková západka 93.0 mm 35.0 mm Čierna

20060022

Cenové rozpätie
11,8559 € - 7,6217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    93.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    25.0 - 86.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    0 - 24.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
Kompresná páková západka 109.0 mm 24.0 mm Zliatina zinku

20060060

Cenové rozpätie
9,1541 € - 5,8848 €

Úroveň zásob
149 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    93.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Kompresná páková západka 110.0 mm 50.0 mm Čierna

20074340

Cenové rozpätie
18,4625 € - 11,8688 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    110.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    34.5 - 89.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    36.0 - 48.0 mm
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
Kompresná páková západka 109.0 mm 50.0 mm Čierna

20074326

Cenové rozpätie
42,6118 € - 24,9129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    109.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    34.5 - 89.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    36.0 - 48.0 mm
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
Kompresná páková západka 110.0 mm 50.0 mm Čierna

20074357

Cenové rozpätie
17,5405 € - 11,276 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    110.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    34.5 - 89.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    51.0 - 63.0 mm
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
Kompresná páková západka 93.0 mm 35.0 mm Tlakovo liaty zinok

20064402

Cenové rozpätie
11,5956 € - 7,4543 €

Úroveň zásob
84 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    93.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
  • Zamykací mechanizmus
    Locking