Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).
The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.
Cam sold separately
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka rukoväte | Typ/prevedenie západky | Prevedenie zamykania | Farba | Materiál západky | Dĺžka zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8205 € - 5,3561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.37 in
111.0 mm
|
Vačkové západky
|
Bez vložky
|
Šedá
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 35,2394 € - 49,3352 € | 8 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
|
Nezamykateľné
|
Prírodná
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 29,5312 € - 45,9375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
|
Nezamykateľné
|
Prírodná
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 23,625 € - 36,75 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
|
Nezamykateľné
|
Prírodná
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 35,2394 € - 49,3352 € | 1 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
|
Nezamykateľné
|
Prírodná
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 4,9331 € - 5,4812 € | 85 Na sklade |
4.37 in
111.0 mm
|
Vačkové západky
|
Bez vložky
|
Šedá
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 4,9158 € - 5,462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.37 in
111.0 mm
|
Vačkové západky
|
Bez vložky
|
Šedá
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,9331 € - 5,4812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.37 in
111.0 mm
|
Vačkové západky
|
Bez vložky
|
Šedá
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,2047 € - 8,2047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.37 in
111.0 mm
|
Vačkové západky
|
Bez vložky
|
Šedá
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 4,8551 € - 5,3946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.37 in
111.0 mm
|
Vačkové západky
|
Bez vložky
|
Šedá
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 33,3084 € - 46,6317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
|
Nezamykateľné
|
Prírodná
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 34,1625 € - 47,8275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
|
Nezamykateľné
|
Prírodná
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku