Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.
These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.
Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál západky | Štýl | Typ/prevedenie rukoväte | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Offset Cam
|
Bez rukoväte
|
1.122 - 2.677 in
28.5 - 68.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Offset Cam
|
Rukoväť v tvare hviezdy
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Straight Cam
|
Bez rukoväte
|
1.043 - 2.362 in
26.5 - 60.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Bez rukoväte
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Straight Cam
|
Rukoväť v tvare hviezdy
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Rukoväť v tvare hviezdy
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Deep Cam
|
Bez rukoväte
|
1.043 - 2.756 in
26.5 - 70.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Rukoväť v tvare hviezdy
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Deep Cam
|
Rukoväť v tvare hviezdy
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Deep Cam
|
Bez rukoväte
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Rukoväť v tvare hviezdy
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Bez rukoväte
|
1.122 - 2.205 in
28.5 - 56.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Bez rukoväte
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Straight Cam
|
Rukoväť v tvare hviezdy
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Bez rukoväte
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Deep Cam
|
Rukoväť v tvare hviezdy
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Offset Cam
|
Bez rukoväte
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Offset Cam
|
Rukoväť v tvare hviezdy
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
| 1,9578 € - 2,1754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Rukoväť v tvare hviezdy
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Straight Cam
|
Bez rukoväte
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku