20062057
110110060E
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Commodity Code | 8301409000 |
---|---|
Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
Rozpätie zachytenia | 0.335 in |
Rozpätie zachytenia | 8.5 mm |
Dĺžka rukoväte | 2.913 in |
Dĺžka rukoväte | 74.0 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Materiál | Zamak |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Prevedenie | Bez zámku |
Typ/prevedenie západky | Západka s jazýčkom |
Typ kľúča | Bez kľúča od cylindrickej vložky |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku