Menu Hľadať

Západka s T rukoväťou 8.5 mm 74.0 mm Zliatina zinku Pochrómované

Nastaviteľné kompresné západky sa dodávajú s T-rukoväťou. Pridaná kompresia umožňuje bezpečnejšie utesnenie tam, kde sa vyžaduje krytie IP/NEMA. To umožňuje tiež lepšiu izoláciu proti hluku a vibráciám. Tieto západky sú vhodné pre skrinky a nábytok.
Nový kód produktu:

20062231

Starý kód produktu:

110110260E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 8301409000
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Rozpätie zachytenia 8.5 mm
Dĺžka rukoväte 74.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Materiál Zliatina zinku
Dokončiť Pochrómované
Typ/prevedenie rukoväte T-rukoväť, zámok
Prevedenie Odlišné kľúče
Typ/prevedenie západky Západka s jazýčkom
Typ kľúča S odlišnými kľúčmi

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás