Menu Hľadať

Západka s T rukoväťou 14.5 mm 74.0 mm Zliatina zinku Čierna

Nastaviteľné kompresné západky sa dodávajú s T-rukoväťou. Pridaná kompresia umožňuje bezpečnejšie utesnenie tam, kde sa vyžaduje krytie IP/NEMA. To umožňuje tiež lepšiu izoláciu proti hluku a vibráciám. Tieto západky sú vhodné pre skrinky a nábytok.
Nový kód produktu:

20052195

Starý kód produktu:

110200538E

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 8,9877 €
25 + 6,4198 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

8,99 €

1 x 8,9877 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 8301409000
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Rozpätie zachytenia 14.5 mm
Dĺžka rukoväte 74.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Materiál Zliatina zinku
Dokončiť Práškované
Typ/prevedenie rukoväte T-rukoväť, zámok
Prevedenie S rovnakým kľúčom
Typ/prevedenie západky Vačkové západky
Typ kľúča Eurokľúč (5333)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás