Menu Hľadať

Záslepky pre káblové vývodky

Na sklade

Zásuvné káblové záslepky chránia pred ostrými hranami a poskytujú vodotesnú ochranu náhradných otvorov. IP97-compliant. Vhodný pre typické metrické veľkosti a veľkosti PG. Rýchle riešenie, ktoré vytvára čistý povrch.

  • Vhodné na štandardné metrické a PG veľkosti.
  • Trieda ochrany IP67
  • S úchytom na jednoduché odstránenie.
Materiál: Silikón Farba: Čierna Skupina SR: SR6275

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D d1 L1 d2 L2 Veľkosť káblovej priechodky Kúpiť
1,8514 € - 2,216 € Požiadajte o dodací termin tu
56.0 mm
32.2 mm
2.0 mm
35.4 mm
1.0 mm
0,7406 € - 0,7406 € 450 Na sklade
39.1 mm
18.8 mm
1.0 mm
20.7 mm
2.0 mm
0,5612 € - 0,5612 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
15.4 mm
1.0 mm
16.2 mm
2.0 mm
0,2012 € - 0,4745 € Požiadajte o dodací termin tu
28.8 mm
12.2 mm
1.0 mm
12.5 mm
2.0 mm
1,6473 € - 1,6473 € 199 Na sklade
50.0 mm
25.2 mm
1.0 mm
35.4 mm
2.0 mm
1,2829 € - 1,2829 € Požiadajte o dodací termin tu
44.3 mm
22.8 mm
1.0 mm
22.8 mm
2.0 mm
Zaslepovacia zátka 62.0 mm Silikónová guma Čierna

10304846

Cenové rozpätie
2,216 € - 1,8514 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    56.0 mm
  • d1
    32.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    2.0 mm
  • L2
    1.0 mm
Zaslepovacia zátka 39.1 mm Silikónová guma Čierna

10304815

Cenové rozpätie
0,7406 € - 0,7406 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.1 mm
  • d1
    18.8 mm
  • d2
    20.7 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Zaslepovacia zátka 31.8 mm Silikónová guma Čierna

10304808

Cenové rozpätie
0,5612 € - 0,5612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    16.2 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Zaslepovacia zátka 28.8 mm Silikónová guma Čierna

10104644

Cenové rozpätie
0,4745 € - 0,2012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.8 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Zaslepovacia zátka 50.0 mm Silikónová guma Čierna

10304839

Cenové rozpätie
1,6473 € - 1,6473 €

Úroveň zásob
199 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Zaslepovacia zátka 44.3 mm Silikónová guma Čierna

10304822

Cenové rozpätie
1,2829 € - 1,2829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.3 mm
  • d1
    22.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm