Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.
They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Three materials are available: TPE withstands temperatures up to 203F (95C). TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.
Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | d1 | Materiál | H | T1 | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0619 € - 0,1227 € | 2000 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
PVC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
0,1189 € - 0,236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,1882 € - 0,3718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,0933 € - 0,1848 € | 8500 Na sklade |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
PVC
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,0845 € - 0,1677 € | 3500 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,2077 € - 0,4129 € | 128 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
PVC
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
0,0671 € - 0,1522 € | 2000 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
TPR
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,2272 € - 0,4509 € | 3750 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,3499 € - 0,694 € | 540 Na sklade |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
0,3708 € - 0,732 € | 1588 Na sklade |
1.72 in
43.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
PVC
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,1492 € - 0,2958 € | 6200 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,1159 € - 0,2304 € | 900 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,3499 € - 0,694 € | 1800 Na sklade |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
PVC
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
1
|
||
0,11 € - 0,2623 € | 7352 Na sklade |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
TPR
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,0949 € - 0,2155 € | 18560 Na sklade |
0.697 in
17.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TPR
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,5257 € - 0,694 € | 512 Na sklade |
1.516 in
38.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PVC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
0,0638 € - 0,1247 € | 11810 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
PVC
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,0638 € - 0,1247 € | 5000 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
PVC
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,0544 € - 0,1083 € | 6097 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
PVC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,0766 € - 0,1516 € | 124 Na sklade |
0.697 in
17.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
PVC
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku