Menu Hľadať

Zasunovacie úchyty páskov

Na sklade

Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.

Skupina SR: SR2022

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
76 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Maximálna šírka kompatibilného káblového zväzku Hrúbka steny Spôsob montáže Kúpiť
0,2105 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
5.3 mm
Skrutka
500 Na sklade
0,1561 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
8.2 mm
Skrutka
0,1979 € - 0,2019 € 10087 Na sklade
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Push-In
0,1979 € - 0,2019 € 1470 Na sklade
0.8 - 2.0 mm
18 Na sklade
0,1979 € - 0,2019 € 5000 Na sklade
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Push-In
0,145 € - 0,1479 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
1.0 - 4.5 mm
Push-In
0,101 € - 0,2005 € 4000 Na sklade
4.3 mm
5.1 mm
Skrutka
0,1203 € - 0,1493 € 6100 Na sklade
5.3 mm
Screw
Požiadajte o dodací termin tu
Požiadajte o dodací termin tu
6.2 mm
8.1 mm
Zatlačením
0,099 € - 0,2005 € 8300 Na sklade
4.3 mm
5.1 mm
Skrutka
179700 Na sklade
11300 Na sklade
0,311 € - 0,3968 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Zatlačením
Požiadajte o dodací termin tu
0,1313 € - 0,162 € 15548 Na sklade
5.3 mm
Skrutka
36000 Na sklade
3.2 mm
Screw
10246115 500 Na sklade
  • z/zo 4
Držiak viazacích pások Skrutka #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Prírodná

10009277

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková dĺžka
    15.2 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením PA66 Čierna

10089316


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Držiak viazacích pások Skrutka #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Prírodná

10009338

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    8.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková dĺžka
    22.2 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením PA66 Čierna

10009505

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
10087 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 3.0 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením PA66 Prírodná

10009420

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
1470 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Celková dĺžka
    14.2 mm
  • Celková šírka
    5.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Držiak viazacích pások Skrutka PA66 Prírodná

10246146


Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    11.6 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková šírka
    14.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Držiak viazacích pások Zatlačením PA66 Čierna

10009529

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 3.0 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením PA66 Prírodná

10009543

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 - 4.5 mm
  • Celková výška
    16.1 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 5.1 mm PA Prírodná

10122051

Cenové rozpätie
0,2005 € - 0,101 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Držiak viazacích pások Skrutka PA66 Prírodná

10009253

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1227 €

Úroveň zásob
6100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková dĺžka
    15.2 mm
Držiak viazacích pások Skrutka PA66 Čierna

10277140


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    11.6 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková šírka
    14.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Držiak viazacích pások Zatlačením 8.1 mm PA Prírodná

10376898


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 8.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.2 mm
  • Celková dĺžka
    17.7 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 5.1 mm PA Čierna

10122068

Cenové rozpätie
0,2005 € - 0,099 €

Úroveň zásob
8300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Držiak viazacích pások Skrutka PA66 Prírodná

10246108


Úroveň zásob
179700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Držiak viazacích pások Skrutka PA66 Čierna

10277119


Úroveň zásob
11300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Držiak viazacích pások Zatlačením 4.8 mm PA Čierna

10009512

Cenové rozpätie
0,3968 € - 0,3172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 3.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
Držiak viazacích pások Skrutka PA66 Čierna

10277133


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celková dĺžka
    23.0 mm
  • Celková šírka
    13.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Držiak viazacích pások Skrutka/nit #8. M4 5.3 mm PA Čierna

10009239

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,134 €

Úroveň zásob
15548 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková dĺžka
    15.2 mm
Držiak viazacích pások Skrutka PA66 Prírodná

10155219


Úroveň zásob
36000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    3.2 mm
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
Držiak viazacích pások Skrutka PA66 Prírodná

10246115


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66