Menu Hľadať

Zatlačovacie zátky

Na sklade

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
221 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Tvar hlavy h Farba H d Typ Kúpiť
0,1188 € - 0,2179 € 2600 Na sklade
25.0 mm
7.5 mm
Prírodná
9.5 mm
21.2 mm
1
0,3177 € - 0,3177 € 14500 Na sklade
28.0 mm
9.0 mm
Čierna
12.0 mm
26.5 mm
1
0,143 € - 0,143 € 3800 Na sklade
22.0 mm
Ploché
8.2 mm
Čierna
10.8 mm
17.0 mm
1
0,3863 € - 0,3863 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
15.0 mm
Prírodná
18.0 mm
42.3 mm
1
0,3586 € - 0,7195 € 2440 Na sklade
55.0 mm
18.0 mm
Prírodná
21.0 mm
46.0 mm
1
0,1052 € - 0,1876 € 45483 Na sklade
20.0 mm
8.0 mm
Prírodná
10.0 mm
15.6 mm
1
0,1358 € - 0,1358 € 6000 Na sklade
20.0 mm
7.8 mm
Čierna
10.3 mm
12.8 mm
1
0,1131 € - 0,2075 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
8.0 mm
Prírodná
11.0 mm
19.3 mm
1
0,1021 € - 0,1181 € 166800 Na sklade
20.0 mm
5.5 mm
Prírodná
7.5 mm
14.5 mm
1
0,143 € - 0,143 € 15332 Na sklade
20.0 mm
8.0 mm
Čierna
10.0 mm
15.6 mm
1
0,3922 € - 0,7224 € 123100 Na sklade
55.0 mm
18.0 mm
Prírodná
21.0 mm
51.5 mm
1
0,1358 € - 0,1358 € 6700 Na sklade
20.0 mm
8.0 mm
Čierna
10.0 mm
13.7 mm
1
0,1076 € - 0,198 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
8.2 mm
Prírodná
10.8 mm
17.0 mm
1
0,0791 € - 0,0879 € 28900 Na sklade
12.0 mm
6.0 mm
Prírodná
7.7 mm
3.3 mm
2
0,2828 € - 0,5235 € 2200 Na sklade
42.0 mm
15.0 mm
Prírodná
18.0 mm
34.8 mm
1
0,0842 € - 0,1543 € 42216 Na sklade
16.0 mm
7.0 mm
Prírodná
9.0 mm
12.3 mm
1
0,2478 € - 0,2478 € 7000 Na sklade
28.0 mm
9.0 mm
Čierna
12.0 mm
24.6 mm
1
0,0896 € - 0,125 € 81526 Na sklade
12.0 mm
4.0 mm
Prírodná
5.7 mm
10.0 mm
2
0,1099 € - 0,2014 € 17500 Na sklade
25.0 mm
8.0 mm
Prírodná
10.5 mm
18.4 mm
1
0,538 € - 0,9828 € 1725 Na sklade
64.0 mm
18.0 mm
Prírodná
21.0 mm
58.0 mm
1
  • z/zo 12
Zatlačovacia zátka 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10086803

Cenové rozpätie
0,2179 € - 0,1188 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in
Zatlačovacia zátka 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103890

Cenové rozpätie
0,3177 € - 0,3177 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103814

Cenové rozpätie
0,143 € - 0,143 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10068823

Cenové rozpätie
0,3863 € - 0,3863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074114

Cenové rozpätie
0,7195 € - 0,3586 €

Úroveň zásob
2440 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086766

Cenové rozpätie
0,1876 € - 0,1052 €

Úroveň zásob
45483 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18; 3/8 in
Zatlačovacia zátka 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103777

Cenové rozpätie
0,1358 € - 0,1358 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10086797

Cenové rozpätie
0,2075 € - 0,1131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    2/2 in
Zatlačovacia zátka 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10083444

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,1021 €

Úroveň zásob
166800 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Zatlačovacia zátka 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103807

Cenové rozpätie
0,143 € - 0,143 €

Úroveň zásob
15332 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074121

Cenové rozpätie
0,7224 € - 0,3922 €

Úroveň zásob
123100 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 3/4 in BSP
Zatlačovacia zátka 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103784

Cenové rozpätie
0,1358 € - 0,1358 €

Úroveň zásob
6700 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10086773

Cenové rozpätie
0,198 € - 0,1076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Farba
    Prírodná
Súdkové zátky s prírubou 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10060735

Cenové rozpätie
0,0879 € - 0,0791 €

Úroveň zásob
28900 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074077

Cenové rozpätie
0,5235 € - 0,2828 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10072691

Cenové rozpätie
0,1543 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
42216 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14x1.5
Zatlačovacia zátka 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103876

Cenové rozpätie
0,2478 € - 0,2478 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10061053

Cenové rozpätie
0,125 € - 0,0896 €

Úroveň zásob
81526 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10086780

Cenové rozpätie
0,2014 € - 0,1099 €

Úroveň zásob
17500 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20x2.5
Zatlačovacia zátka 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074138

Cenové rozpätie
0,9828 € - 0,538 €

Úroveň zásob
1725 Na sklade
Atribúty
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    2 in BSP