Menu Hľadať

Zatlačovacie zátky

Na sklade

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SR1011

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
220 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Tvar hlavy h Farba H d Typ Kúpiť
5300 Na sklade
17.5 mm
Vypuklá
9.0 mm
Prírodná
11.9 mm
12.8 mm
4
90 Na sklade
24.6 mm
Vypuklá
11.3 mm
Prírodná
11.3 mm
17.8 mm
2
3900 Na sklade
19.0 mm
Vypuklá
8.5 mm
Čierna
15.4 mm
4
Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Vypuklá
7.5 mm
Biela
7.5 mm
5.4 mm
3
7000 Na sklade
12.0 mm
Vypuklá
11.5 mm
Prírodná
11.5 mm
9.3 mm
4
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
Vypuklá
6.5 mm
Biela
7.2 mm
3
5300 Na sklade
32.0 mm
Vypuklá
13.0 mm
Prírodná
16.2 mm
25.0 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Vypuklá
5.0 mm
Biela
6.2 mm
4.6 mm
7
2000 Na sklade
12.0 mm
Vypuklá
9.0 mm
Čierna
10.0 mm
4
150 Na sklade
60.0 mm
Vypuklá
14.0 mm
Prírodná
17.5 mm
52.5 mm
2
6200 Na sklade
27.0 mm
Vypuklá
12.8 mm
Prírodná
14.4 mm
24.0 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Vypuklá
7.0 mm
Biela
6.0 mm
3
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
Vypuklá
8.0 mm
Biela
8.5 mm
3
69 Na sklade
19.0 mm
Vypuklá
8.5 mm
Prírodná
10.8 mm
15.9 mm
4
2000 Na sklade
18.5 mm
Vypuklá
9.0 mm
Čierna
11.7 mm
14.9 mm
4
90 Na sklade
19.5 mm
Vypuklá
9.0 mm
Biela
17.0 mm
4
1200 Na sklade
57.0 mm
Vypuklá
14.0 mm
Prírodná
19.4 mm
50.5 mm
2
38000 Na sklade
11.0 mm
Vypuklá
6.0 mm
Prírodná
8.0 mm
5.1 mm
3
1000 Na sklade
12.0 mm
Vypuklá
9.0 mm
Biela
10.5 mm
4
500 Na sklade
40.4 mm
Vypuklá
12.0 mm
Prírodná
14.5 mm
37.6 mm
2
  • z/zo 11
Zatlačovacia zátka 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10061121


Úroveň zásob
5300 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 17.8 mm 11.3 mm 24.6 mm Polyetylén LD Prírodná

10258545


Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.6 mm
  • d
    17.8 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    11.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Zatlačovacia zátka 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm Polyetylén LD Čierna

10060674


Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zatlačovacia zátka 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm Polyetylén LD Biela

10060513


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farba
    Biela
Zatlačovacia zátka 9.3 mm 11.5 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10061015


Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 7.2 mm 6.5 mm 15.0 mm Polyetylén LD Biela

10180372


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • h
    6.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zatlačovacia zátka 25.0 mm 13.0 mm 32.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180532


Úroveň zásob
5300 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    16.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 4.6 mm 5.0 mm 7.0 mm Polyetylén LD Biela

10060490


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farba
    Biela
Zatlačovacia zátka 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm Polyetylén LD Čierna

10060612


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zatlačovacia zátka 52.5 mm 14.0 mm 60.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180709


Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • d
    52.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 24.0 mm 12.8 mm 27.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180525


Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 6.0 mm 7.0 mm 12.0 mm Polyetylén LD Biela

10180327


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zatlačovacia zátka 8.5 mm 8.0 mm 15.0 mm Polyetylén LD Biela

10180419


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zatlačovacia zátka 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10061206


Úroveň zásob
69 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm Polyetylén LD Čierna

10061183


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm Polyetylén LD Biela

10061244


Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zatlačovacia zátka 50.5 mm 14.0 mm 57.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180693


Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • D
    57.0 mm
  • d
    50.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10060803


Úroveň zásob
38000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 10.5 mm 9.0 mm 12.0 mm Polyetylén LD Biela

10061077


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zatlačovacia zátka 37.6 mm 12.0 mm 40.4 mm Polyetylén LD Prírodná

10258576


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.4 mm
  • d
    37.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M39