Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SR1011
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Tvar hlavy | h | Farba | H | d | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9500 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
Vypuklá
|
0.354 in
9.0 mm
|
Čierna
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.831 in
46.5 mm
|
Vypuklá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Prírodná
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
|||
250 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Vypuklá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Prírodná
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.913 in
74.0 mm
|
Vypuklá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prírodná
|
|
2.402 in
61.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.24 in
31.5 mm
|
Vypuklá
|
0.484 in
12.3 mm
|
Prírodná
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
5
|
|||
150 Na sklade |
2.323 in
59.0 mm
|
Vypuklá
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prírodná
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
2
|
|||
8750 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Vypuklá
|
0.276 in
7.0 mm
|
Prírodná
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.689 in
17.5 mm
|
Vypuklá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
4
|
|||
50 Na sklade |
2.008 in
51.0 mm
|
Vypuklá
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prírodná
|
|
1.783 in
45.3 mm
|
2
|
|||
100 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Vypuklá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prírodná
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
Vypuklá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Prírodná
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
4
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.894 in
73.5 mm
|
Ploché
|
0.709 in
18.0 mm
|
Prírodná
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
Ploché
|
0.177 in
4.5 mm
|
Čierna
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
|||
3500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.295 in
7.5 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.681 in
93.5 mm
|
Vypuklá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Prírodná
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
|||
34000 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
Vypuklá
|
0.177 in
4.5 mm
|
Prírodná
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
|||
700 Na sklade |
1.165 in
29.6 mm
|
Vypuklá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prírodná
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
|||
8179 Na sklade |
0.992 in
25.2 mm
|
Vypuklá
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
|||
20147 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
Vypuklá
|
0.197 in
5.0 mm
|
Prírodná
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
|||
1600 Na sklade |
2.311 in
58.7 mm
|
Ploché
|
0.709 in
18.0 mm
|
Prírodná
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku