Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SR1011
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Tvar hlavy | h | Farba | H | d | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Vypuklá
|
0.197 in
5.0 mm
|
Prírodná
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
3
|
|||
900 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
Ploché
|
0.472 in
12.0 mm
|
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
5.118 in
130.0 mm
|
Vypuklá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Prírodná
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
|||
880 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
Ploché
|
0.472 in
12.0 mm
|
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
Ploché
|
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
2
|
|||
7750 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
Ploché
|
0.472 in
12.0 mm
|
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
|||
1600 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
Ploché
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
|||
55 Na sklade |
3.909 in
99.3 mm
|
Ploché
|
0.685 in
17.4 mm
|
Prírodná
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
2
|
|||
34000 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
Vypuklá
|
0.177 in
4.5 mm
|
Prírodná
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Ploché
|
0.421 in
10.7 mm
|
Prírodná
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
|||
700 Na sklade |
1.165 in
29.6 mm
|
Vypuklá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prírodná
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
|||
3000 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Vypuklá
|
0.205 in
5.2 mm
|
Prírodná
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
3
|
|||
58795 Na sklade |
0.583 in
14.8 mm
|
Vypuklá
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
Vypuklá
|
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
|||
3503 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.295 in
7.5 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
|||
8500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.295 in
7.5 mm
|
Čierna
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.079 in
27.4 mm
|
Vypuklá
|
0.76 in
19.3 mm
|
Prírodná
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
Ploché
|
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.988 in
50.5 mm
|
Vypuklá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prírodná
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
2
|
|||
40390 Na sklade |
0.768 in
19.5 mm
|
Vypuklá
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku