Menu Hľadať

Zátka absorbujúca tekutiny

Na sklade

Zátky absorbujúce tekutiny absorbujú prebytočné tekutiny, čím pomáhajú predchádzať únikom a kontaminácii. Pracujú s vodou, olejom, palivom a inými chemikáliami. Na rozdiel od tradičných zátok nezanechávajú žiadne zvyšky. Vhodné pre metrické a imperiálne závity a jednoduché otvory.Absorbujú rôzne látky s chemickou odolnosťou.Sú bezpečnejšie, jednoduchšie a čistejšie ako tradičné zátky, pretože nezanechávajú zvyšky v závite ani v otvore.Ich jedinečná konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž a demontáž. Materiál: PP, PE, PP Farba: Žltá Skupina SR: SR1004

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
20 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu d H D Štandard pre závit Kúpiť
0,2099 € - 0,7366 € Požiadajte o dodací termin tu
M14 x 1.5;9/16-18
12.5 mm
20.0 mm
14.5 mm
0,4343 € - 0,5255 € Požiadajte o dodací termin tu
3/4-14;1-1/16-12
24.6 mm
25.0 mm
27.0 mm
0,225 € - 0,7278 € Požiadajte o dodací termin tu
M14 x 1.5;9/16-18
12.5 mm
25.0 mm
14.5 mm
0,243 € - 0,8032 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8-19
15.2 mm
25.0 mm
17.0 mm
0,1891 € - 0,6118 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.5
10.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
0,2043 € - 0,6611 € Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 1.5;5/8-18
14.5 mm
15.0 mm
17.0 mm
1,008 € - 2,1168 € Požiadajte o dodací termin tu
#1-11;1-5/16-12
30.5 mm
35.0 mm
33.0 mm
0,265 € - 0,8728 € 8000 Na sklade
M20 x 1.5;1/2-14
18.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,3725 € - 0,9337 € Požiadajte o dodací termin tu
M22 x 1.5;5/8-14
20.8 mm
25.0 mm
23.0 mm
0,1933 € - 0,6292 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-19
11.5 mm
15.0 mm
14.5 mm
0,1809 € - 0,5915 € 900 Na sklade
M10 x 1.5;1/8-28;3/8-24
8.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,3221 € - 0,8062 € Požiadajte o dodací termin tu
M18 x 1.5
17.0 mm
25.0 mm
19.0 mm
0,2375 € - 0,8148 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,2388 € - 0,7656 € Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 1.5, 5/8” x 18
14.5 mm
25.0 mm
17.0 mm
Metrický závit
Požiadajte o dodací termin tu
1/4” x 19
11.5 mm
25.0 mm
14.5 mm
Závit UNF
0,1849 € - 0,6467 € Požiadajte o dodací termin tu
M18 x 1.5
17.0 mm
15.0 mm
19.0 mm
Metrický závit
Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5, 1/8” x 28, 3/8” x 24
8.5 mm
25.0 mm
10.5 mm
Metrický závit
Požiadajte o dodací termin tu
M14 x 1.5, 9/16” x 18
12.5 mm
15.0 mm
14.5 mm
Metrický závit
Požiadajte o dodací termin tu
3/8” x 19
15.0 mm
15.0 mm
17.0 mm
Závit UNF
Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.5
10.5 mm
25.0 mm
12.5 mm
Metrický závit
Zátka absorbujúca tekutiny 12.5 mm (DIA) 20.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

10214978

Cenové rozpätie
0,7366 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1.5;9/16-18
  • Farba
    Žltá
Zátka absorbujúca tekutiny 24.6 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

10214565

Cenové rozpätie
0,5255 € - 0,4343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    24.6 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-14;1-1/16-12
  • Farba
    Žltá
Zátka absorbujúca tekutiny 12.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

10214497

Cenové rozpätie
0,7278 € - 0,225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1.5;9/16-18
  • Farba
    Žltá
Zátka absorbujúca tekutiny 15.2 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

10214534

Cenové rozpätie
0,8032 € - 0,243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.2 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-19
  • Farba
    Žltá
Zátka absorbujúca tekutiny 10.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

10214473

Cenové rozpätie
0,6118 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Farba
    Žltá
Zátka absorbujúca tekutiny 14.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

10214503

Cenové rozpätie
0,6611 € - 0,2043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5;5/8-18
  • Farba
    Žltá
Zátka absorbujúca tekutiny 30.5 mm (DIA) 35.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

10214572

Cenové rozpätie
2,1168 € - 1,008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    30.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    #1-11;1-5/16-12
  • Farba
    Žltá
Zátka absorbujúca tekutiny 18.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

10214541

Cenové rozpätie
0,8728 € - 0,265 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5;1/2-14
  • Farba
    Žltá
Zátka absorbujúca tekutiny 20.8 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

10214558

Cenové rozpätie
0,9337 € - 0,3725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1.5;5/8-14
  • Farba
    Žltá
Zátka absorbujúca tekutiny 11.55 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

10214480

Cenové rozpätie
0,6292 € - 0,1933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4-19
  • Farba
    Žltá
Zátka absorbujúca tekutiny 8.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

10214466

Cenové rozpätie
0,5915 € - 0,1809 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5;1/8-28;3/8-24
  • Farba
    Žltá
Zátka absorbujúca tekutiny 17.0 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

10214527

Cenové rozpätie
0,8062 € - 0,3221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18 x 1.5
  • Farba
    Žltá
Zátka absorbujúca tekutiny 18.0 mm (DIA) 20.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

10214961

Cenové rozpätie
0,8148 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PP;Bi-Component Fibre
Zátka absorbujúca tekutiny 14.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP Žltá

10214510

Cenové rozpätie
0,7656 € - 0,2388 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5, 5/8” x 18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka absorbujúca tekutiny 11.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PE, PP Žltá

10605875


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4” x 19
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zátka absorbujúca tekutiny 17.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PE, PP Žltá

10607015

Cenové rozpätie
0,6467 € - 0,1849 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka absorbujúca tekutiny 8.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PE, PP Žltá

10607060


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    8.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5, 1/8” x 28, 3/8” x 24
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka absorbujúca tekutiny 12.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) PE, PP Žltá

10605813


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1.5, 9/16” x 18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka absorbujúca tekutiny 15.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PE, PP Žltá

10607008


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8” x 19
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka absorbujúca tekutiny 10.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PE, PP Žltá

10607039


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrický závit