Menu Hľadať

Zátky a dorazy - so závitom

Na sklade

Inserts & Bumpers - Threaded can be used as a leveling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments.

Skupina SR: SR5804

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka čapu Veľkosť závitu Výška základne Kúpiť
0,95 € - 0,95 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
5.1 mm
0,9384 € - 0,9384 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.0 mm
0,8291 € - 0,8291 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.1 mm
0,95 € - 0,95 € 87 Na sklade
8-32
5.1 mm
0,8619 € - 0,8619 € 716 Na sklade
6-32
5.1 mm
Skrutkovacie dorazy 9.5 mm 5.1 mm Guma

10340479

Cenové rozpätie
0,95 € - 0,95 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer základne
    9.5 mm
  • Výška základne
    5.1 mm
  • Celková výška
    15.1 mm
  • Plný materiál základne
    Butylová guma
Skrutkovacie dorazy 9.5 mm 4.0 mm Mosadz

10320907

Cenové rozpätie
0,9384 € - 0,9384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer základne
    9.5 mm
  • Výška základne
    4.0 mm
  • Výška vložky
    5.0 mm
  • Celková výška
    9.0 mm
Skrutkovacie dorazy 9.5 mm 5.1 mm Guma

10340455

Cenové rozpätie
0,8291 € - 0,8291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer základne
    9.5 mm
  • Výška základne
    5.1 mm
  • Celková výška
    15.1 mm
  • Plný materiál základne
    Butylová guma
Skrutkovacie dorazy 9.5 mm 5.1 mm Guma

10174418

Cenové rozpätie
0,95 € - 0,95 €

Úroveň zásob
87 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8-32
  • Priemer základne
    9.5 mm
  • Výška základne
    5.1 mm
  • Celková výška
    15.3 mm
  • Plný materiál základne
    Butylová guma
Skrutkovacie dorazy;Guma;9.5 mm;(DIA);5.1 mm;(H)

10174401

Cenové rozpätie
0,8619 € - 0,8619 €

Úroveň zásob
716 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    6-32
  • Priemer základne
    9.5 mm
  • Výška základne
    5.1 mm
  • Celková výška
    15.3 mm
  • Plný materiál základne
    Butylová guma