Súdkové zátky majú samoreznú konštrukciu na jednoduchú inštaláciu. Vďaka hrubým stenám sú veľmi odolné a ťažko sa uvoľňujú, čo zaručuje bezpečné spojenie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Oranžová Skupina SR: SR1160
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | D | Materiál | d1 | h | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1102 € - 0,2314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oranžová
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 10255995 | 0,1021 € - 0,2146 € | 33650 Na sklade |
Oranžová
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
| 0,1691 € - 0,3551 € | 3630 Na sklade |
Oranžová
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,156 € - 0,3275 € | 5957 Na sklade |
Oranžová
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,0904 € - 0,1898 € | 4500 Na sklade |
Oranžová
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,0926 € - 0,1947 € | 27300 Na sklade |
Oranžová
|
0.354 in
9.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,1953 € | 243 Na sklade |
Oranžová
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,098 € - 0,2057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oranžová
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,2734 € | 42150 Na sklade |
Oranžová
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,2734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oranžová
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku