20750473
20750473
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 2499 | 0,0743 € |
2500 - 12499 | 0,0531 € |
12500 + | 0,0477 € |
d1 | 5.2 mm |
---|---|
d1 | 0.205 in |
d | 6.3 mm |
d | 0.248 in |
D | 11.0 mm |
D | 0.433 in |
h | 17.2 mm |
h | 0.677 in |
H | 1.063 in |
H | 27.0 mm |
Veľkosť závitu | M7 |
Materiál | LDPE - PCR |
Farba | Zelená |
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % | 100% |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku