Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.
Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | h | Farba | Materiál | Typ/prevedenie uchopenia | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2624 € - 0,5235 € | 50 Na sklade |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,2099 € - 0,4163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2332 € - 0,3002 € | 3447 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,1953 € | 9000 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0336 € - 1,6182 € | 760 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,589 € - 3,7658 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,312 € - 0,6031 € | 900 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 2,7116 € - 6,6042 € | 9 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1909 € - 0,2478 € | 3000 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2216 € - 0,2871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,446 € - 0,8939 € | 750 Na sklade |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 0,2172 € - 0,2814 € | 5500 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5233 € - 0,8499 € | 1347 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,43 € - 0,8511 € | 400 Na sklade |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,0481 € - 1,6473 € | 45 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0972 € - 0,2043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2434 € | 7500 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1531 € - 0,1982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7115 € - 1,1532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7056 € - 1,1152 € | 2100 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
1.102 in
28.0 mm