Menu Hľadať

Zátky na konce trubíc PCR

Vo výrobe

Zátky na konce trubíc sú navrhnuté tak, aby tesne uzatvárali konce kartónových trubíc a zabraňovali kontaminácii, vlhkosti a poškodeniu. S dizajnom so zatlačením sú ľahko vložiteľné a vyberateľné. Poskytuje dobré pokrytie hrúbky stien poštových rúr. Dostupné v rôznych veľkostiach a dizajnoch, aby vyhovovali rôznym rozmerom rúr alebo potrubí, pričom poskytujú presné a bezpečné tesnenie.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTFRPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
20 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D h d Kúpiť
0,1394 € - 0,2168 € Požiadajte o dodací termin tu
86.5 mm
8.0 mm
84.5 mm
0,0193 € - 0,0301 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
9.9 mm
18.3 mm
0,024 € - 0,0373 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
10.4 mm
26.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Požiadajte o dodací termin tu
62.5 mm
11.0 mm
59.0 mm
0,0219 € - 0,0341 € Požiadajte o dodací termin tu
17.3 mm
11.0 mm
16.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Požiadajte o dodací termin tu
56.0 mm
10.0 mm
55.0 mm
0,0479 € - 0,0746 € Požiadajte o dodací termin tu
31.9 mm
10.4 mm
31.5 mm
0,0137 € - 0,0153 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
9.4 mm
13.0 mm
0,0597 € - 0,0929 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
10.5 mm
48.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Požiadajte o dodací termin tu
62.0 mm
10.5 mm
61.0 mm
0,024 € - 0,0373 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
0,0963 € - 0,1498 € Požiadajte o dodací termin tu
76.6 mm
9.5 mm
75.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
12.5 mm
53.0 mm
0,1575 € - 0,245 € Požiadajte o dodací termin tu
96.8 mm
9.7 mm
95.0 mm
0,0193 € - 0,0301 € Požiadajte o dodací termin tu
20.7 mm
11.0 mm
19.6 mm
0,0493 € - 0,0767 € Požiadajte o dodací termin tu
41.0 mm
11.5 mm
40.0 mm
0,0547 € - 0,0851 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
10.5 mm
41.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Požiadajte o dodací termin tu
66.0 mm
10.4 mm
65.0 mm
0,0479 € - 0,0746 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
11.5 mm
37.5 mm
0,0649 € - 0,101 € Požiadajte o dodací termin tu
51.5 mm
11.0 mm
49.0 mm
Zátky na konce rúrok 86.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747084

Cenové rozpätie
0,2168 € - 0,1394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    84.5 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 19.0 mm LDPE - PCR Zelená

20746926

Cenové rozpätie
0,0301 € - 0,0193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 26.5 mm LDPE - PCR Zelená

20746957

Cenové rozpätie
0,0373 € - 0,024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.0 mm
  • D
    26.5 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 62.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747046

Cenové rozpätie
0,1092 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    59.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 17.3 mm LDPE - PCR Zelená

20746919

Cenové rozpätie
0,0341 € - 0,0219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 56.0 mm LDPE - PCR Zelená

20747039

Cenové rozpätie
0,1092 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 31.9 mm LDPE - PCR Zelená

20746964

Cenové rozpätie
0,0746 € - 0,0479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    31.5 mm
  • D
    31.9 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 14.0 mm LDPE - PCR Zelená

20746902

Cenové rozpätie
0,0153 € - 0,0137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 51.0 mm LDPE - PCR Zelená

20747008

Cenové rozpätie
0,0929 € - 0,0597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    48.0 mm
  • D
    51.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 62.0 mm LDPE - PCR Zelená

20747053

Cenové rozpätie
0,1092 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 27.0 mm LDPE - PCR Zelená

20746940

Cenové rozpätie
0,0373 € - 0,024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 76.6 mm LDPE - PCR Zelená

20747077

Cenové rozpätie
0,1498 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 54.0 mm LDPE - PCR Zelená

20747022

Cenové rozpätie
0,1092 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 96.8 mm LDPE - PCR Zelená

20747091

Cenové rozpätie
0,245 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    95.0 mm
  • D
    96.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 20.7 mm LDPE - PCR Zelená

20746933

Cenové rozpätie
0,0301 € - 0,0193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.6 mm
  • D
    20.7 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 41.0 mm LDPE - PCR Zelená

20746988

Cenové rozpätie
0,0767 € - 0,0493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 43.0 mm LDPE - PCR Zelená

20746995

Cenové rozpätie
0,0851 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 66.0 mm LDPE - PCR Zelená

20747060

Cenové rozpätie
0,1092 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 40.0 mm LDPE - PCR Zelená

20746971

Cenové rozpätie
0,0746 € - 0,0479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    37.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
Zátky na konce rúrok 51.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747015

Cenové rozpätie
0,101 € - 0,0649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená