Menu Hľadať

Zátky s rýchlonasadzovacím konektorom PCR

Vo výrobe

Tento zátka s rýchlonasadzovacím konektorom je navrhnutý s prstencový úchyt ktorý po nasadení zakrýva spojovaciu stenu a umožňuje jednoduché odstránenie potiahnutím za prstencový úchyt. Poskytuje ideálnu ochranu proti kontaminantom, ako sú prach, špina, vlhkosť a potenciálne úniky hydraulických kvapalín počas skladovania a prepravy. Spĺňa normy SAE J2044 pre pripojenia palivového systému.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRQCMPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
11 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Veľkosť závitu D Štandard pre závit Kúpiť
0,0847 € - 0,1318 € Požiadajte o dodací termin tu
9.4 mm
32.0 mm
3/8"
32.0 mm
SAE J2044
0,0481 € - 0,0749 € Požiadajte o dodací termin tu
9.9 mm
32.0 mm
10
34.0 mm
SAE J2044
0,0963 € - 0,1498 € Požiadajte o dodací termin tu
15.8 mm
32.0 mm
5/8"
37.0 mm
SAE J2044
0,0963 € - 0,1498 € Požiadajte o dodací termin tu
17.9 mm
32.0 mm
18
37.0 mm
SAE J2044
0,1011 € - 0,1572 € Požiadajte o dodací termin tu
23.9 mm
29.0 mm
24
46.0 mm
SAE J2044
0,0914 € - 0,1423 € Požiadajte o dodací termin tu
11.8 mm
35.0 mm
12
34.0 mm
SAE J2044
0,0205 € - 0,0319 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
30.0 mm
1/4"
31.0 mm
SAE J2044
0,0481 € - 0,0749 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
30.0 mm
5/16"
32.0 mm
SAE J2044
0,0963 € - 0,1498 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
35.0 mm
1/2"
35.0 mm
SAE J2044
0,0376 € - 0,0585 € Požiadajte o dodací termin tu
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
0,039 € - 0,0607 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
30.0 mm
21
38.5 mm
SAE J2044
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 9.4 mm LDPE - PCR Zelená

20749989

Cenové rozpätie
0,1318 € - 0,0847 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • d
    9.4 mm
  • h
    32.0 mm
  • Štandard pre závit
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    3/8"
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 9.9 mm LDPE - PCR Zelená

20749996

Cenové rozpätie
0,0749 € - 0,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d
    9.9 mm
  • h
    32.0 mm
  • Štandard pre závit
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    10
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 15.8 mm LDPE - PCR Zelená

20749958

Cenové rozpätie
0,1498 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.0 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    32.0 mm
  • Štandard pre závit
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    5/8"
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 17.9 mm LDPE - PCR Zelená

20750008

Cenové rozpätie
0,1498 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.0 mm
  • d
    17.9 mm
  • h
    32.0 mm
  • Štandard pre závit
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    18
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 23.9 mm LDPE - PCR Zelená

20749965

Cenové rozpätie
0,1572 € - 0,1011 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    46.0 mm
  • d
    23.9 mm
  • h
    29.0 mm
  • Štandard pre závit
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    24
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 11.8 mm LDPE - PCR Zelená

20749934

Cenové rozpätie
0,1423 € - 0,0914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d
    11.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Štandard pre závit
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    12
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 6.3 mm LDPE - PCR Zelená

20750015

Cenové rozpätie
0,0319 € - 0,0205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • d
    6.3 mm
  • h
    30.0 mm
  • Štandard pre závit
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    1/4"
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 7.9 mm LDPE - PCR Zelená

20749972

Cenové rozpätie
0,0749 € - 0,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • d
    7.9 mm
  • h
    30.0 mm
  • Štandard pre závit
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    5/16"
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 12.6 mm LDPE - PCR Zelená

20749941

Cenové rozpätie
0,1498 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • d
    12.6 mm
  • h
    35.0 mm
  • Štandard pre závit
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    1/2"
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 18.9 mm LDPE - PCR Zelená

20750022

Cenové rozpätie
0,0585 € - 0,0376 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    39.0 mm
  • d
    18.9 mm
  • h
    32.3 mm
  • Štandard pre závit
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    19
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 21.0 mm LDPE - PCR Zelená

20750039

Cenové rozpätie
0,0607 € - 0,039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.5 mm
  • d
    21.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Štandard pre závit
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    21