Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.
Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.
Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.
Materiál: Polyetylén LD, PA, Polyetylén Farba: Žltá, Modrá Skupina SR: SR1005, SR1007, SR1117
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Thread Sizes (All) | h | Farba | Materiál | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5467 € - 1,05 € | 310 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,4591 € - 0,5496 € | 450 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,1125 € - 0,1353 € | 1092 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,1837 € - 0,3459 € | 12900 Na sklade |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Modrá
|
Polyetylén HD
|
UNF
|
|
||
| 0,2726 € - 0,3251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,3177 € - 0,3804 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,4344 € - 0,5175 € | 1100 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,7478 € - 0,898 € | 40 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,4854 € - 0,5817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,3367 € - 0,4038 € | 450 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,7275 € - 0,8732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,4315 € - 0,5175 € | 950 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,5889 € - 0,7026 € | 50 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,6167 € - 0,7362 € | 150 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,2609 € - 0,5817 € | 7800 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Modrá
|
Polyetylén HD
|
UNF
|
|
||
| 0,2682 € - 0,5235 € | 15513 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8 in - 18
|
0.35 in
8.9 mm
|
Modrá
|
Polyetylén HD
|
UNF
|
|
||
| 0,9957 € - 1,1954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,8208 € - 0,9855 € | 8 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,8922 € - 1,0671 € | 3 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,1706 € - 0,2235 € | 5000 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
Metrické
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku