Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením

Na sklade

Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.

Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou

Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.

  • Majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie.
  • Možno ich inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou.
  • Používajú sa v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-0Skupina SR: SR1125, SR5760

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu SW Farba L Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,7466 € - 0,7466 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
1-1/4-11
24.0 mm
Žltá
15.0 mm
1
0,1412 € - 0,1412 € 450 Na sklade
16.0 mm
1/8-28
7.0 mm
Žltá
10.0 mm
1
0,2019 € - 0,3882 € Požiadajte o dodací termin tu
29.5 mm
5/8 x 14
17.0 mm
Žltá
13.5 mm
GAS
1
0,933 € - 0,933 € 370 Na sklade
56.0 mm
1-1/2-11
30.0 mm
Žltá
15.0 mm
1
1,3199 € - 1,3199 € 200 Na sklade
68.0 mm
#2-11
36.0 mm
Žltá
15.0 mm
1
1,0468 € - 1,2658 € 250 Na sklade
62.0 mm
1-3/4-11
36.0 mm
Žltá
15.0 mm
1
0,2978 € - 0,317 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
15⁄16 in x 12
24.0 mm
Žltá
14.0 mm
UNF
1
0,2533 € - 0,2708 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
13⁄16 in x 12
22.0 mm
Žltá
14.0 mm
UNF
1
0,2087 € - 0,2261 € 100 Na sklade
35.0 mm
11⁄16 in x 12
19.0 mm
Žltá
14.0 mm
UNF
1
0,1061 € - 0,1153 € 350 Na sklade
16.0 mm
7⁄16 in x 20
10.0 mm
Žltá
12.5 mm
UNF
1
0,1043 € - 0,1134 € 500 Na sklade
19.0 mm
1/2 in x 20
10.0 mm
Žltá
12.5 mm
UNF
1
0,0852 € - 0,1012 € 500 Na sklade
14.0 mm
3/8 in x 24
7.0 mm
Žltá
10.0 mm
UNF
1
0,7594 € - 1,5949 € Požiadajte o dodací termin tu
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Červená
15.0 mm
0,1877 € - 0,3944 € Požiadajte o dodací termin tu
25.9 mm
3/4 - 16 in UNF
17.5 mm
Červená
10.3 mm
0,2304 € - 0,2304 € 8800 Na sklade
24.0 mm
M18 x 1.5
13.0 mm
Žltá
12.0 mm
1
0,6415 € - 0,6415 € 350 Na sklade
40.0 mm
M32 x 1.5
24.0 mm
Žltá
12.0 mm
1
1,7675 € - 3,7119 € Požiadajte o dodací termin tu
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Červená
15.0 mm
0,1864 € - 0,3915 € 7678 Na sklade
16.8 mm
7/16 - 20 in UNF
10.0 mm
Červená
8.7 mm
0,265 € - 0,5568 € 183 Na sklade
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Červená
15.0 mm
0,5618 € - 0,6756 € 100 Na sklade
45.0 mm
M36 x 1.5
24.0 mm
Žltá
12.0 mm
1
  • z/zo 4
Zátka so závitom Závit BSP, Závity GAS 11/4 x 11 Polyetylén HD Žltá

10287088

Cenové rozpätie
0,7466 € - 0,7466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/4-11
Zátka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/8 x 28 Polyetylén HD Žltá

10287040

Cenové rozpätie
0,1412 € - 0,1412 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8-28
Zátka so závitom Závit BSP, Závity GAS 5/8 x 14 Polyetylén HD Žltá

10285879

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 x 14
Zátka so závitom Závit BSP, Závity GAS 11/2 x 11 Polyetylén HD Žltá

10287095

Cenové rozpätie
0,933 € - 0,933 €

Úroveň zásob
370 Na sklade
Atribúty
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/2-11
Zátka so závitom Závit BSP, Závity GAS 2 x 11 Polyetylén HD Žltá

10287118

Cenové rozpätie
1,3199 € - 1,3199 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Veľkosť závitu
    #2-11
Zátka so závitom Závit BSP, Závity GAS 13/4 x 11 Polyetylén HD Žltá

10287101

Cenové rozpätie
1,2658 € - 1,0468 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/4-11
Závit UNF 15⁄16 in x 12 Polyetylén HD Žltá

10285855

Cenové rozpätie
0,317 € - 0,2978 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Veľkosť závitu
    15⁄16 in x 12
Závit UNF 13⁄16 in x 12 Polyetylén HD Žltá

10287019

Cenové rozpätie
0,2708 € - 0,2533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    13⁄16 in x 12
Závit UNF 11⁄16 in x 12 Polyetylén HD Žltá

10285848

Cenové rozpätie
0,2261 € - 0,2087 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    11⁄16 in x 12
Závit UNF 7⁄16 in x 20 Polyetylén HD Žltá

10286968

Cenové rozpätie
0,1153 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7⁄16 in x 20
Závit UNF 1/2 in x 20 Polyetylén HD Žltá

10286975

Cenové rozpätie
0,1134 € - 0,1043 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in x 20
Závit UNF 3/8 in x 24 Polyetylén HD Žltá

10286951

Cenové rozpätie
0,1012 € - 0,0852 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in x 24
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF Polyetylén HD Červená

10149386

Cenové rozpätie
1,5949 € - 0,7594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/8 - 12 in UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF Polyetylén HD Červená

10310977

Cenové rozpätie
0,3944 € - 0,1877 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 - 16 in UNF
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M18 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10285725

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
8800 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18 x 1.5
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M32 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10285770

Cenové rozpätie
0,6415 € - 0,6415 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M32 x 1.5
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF Polyetylén HD Červená

10149393

Cenové rozpätie
3,7119 € - 1,7675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1 7/8 - 12 in UNF
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF Polyetylén HD Červená

10310953

Cenové rozpätie
0,3915 € - 0,1864 €

Úroveň zásob
7678 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 - 20 in UNF
Zátka so závitom Závit UNF Polyetylén HD Červená

10149379

Cenové rozpätie
0,5568 € - 0,265 €

Úroveň zásob
183 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1 3/16 - 12 in UNF
Zátky so závitom a tesnením Metrický závit M36 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10286890

Cenové rozpätie
0,6756 € - 0,5618 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M36 x 1.5