Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.
Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou
Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-0Skupina SR: SR1125, SR5760
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | SW | Farba | L | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
2.154 in
54.7 mm
|
1-5/8-12
|
1.5 in
38.1 mm
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4-16
|
0.689 in
17.5 mm
|
Červená
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
2
|
|||
7678 Na sklade |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Červená
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
|||
400 Na sklade |
1.74 in
44.2 mm
|
1-5/16-12
|
1.252 in
31.8 mm
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
|||
1600 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
7200 Na sklade |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24
|
0.374 in
9.5 mm
|
Červená
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
|||
500 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
350 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
50 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 x 14
|
0.748 in
19.0 mm
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
|||
950 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 x 28
|
0.276 in
7.0 mm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS
|
1
|
|||
3400 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 x 19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
|||
8840 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 x 19
|
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
|||
0,9147 € - 0,933 € | 290 Na sklade |
2.205 in
56.0 mm
|
11/2 x 11
|
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
250 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
11/4 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
|||
250 Na sklade |
2.441 in
62.0 mm
|
13/4 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku