Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky zatlačovacie účinne chránia pred kontaminantmi, ako sú špina, prach a vlhkosť, počas výrobných, skladovacích a prepravných procesov, pre rôzne aplikácie. Mierny tlak zacvakne zátku do vnútorného rebra, čo uľahčuje jej inštaláciu a odstránenie. Funkcia krížového hlavy umožňuje odstránenie pomocou nástroja, ktorý časť vykrúca.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTFUPPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závit skrutky | Závit skrutky | h | H | Závit skrutky | D | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,037 € - 0,0576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M18
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0351 € - 0,0547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9/16"
|
M14
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
0,0438 € - 0,0681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M24
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1032 € - 0,1147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
2.669 in
67.8 mm
|
||
0,0295 € - 0,0459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/16"
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,0417 € - 0,0464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
1.244 in
31.6 mm
|
||
0,05 € - 0,0778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.1/16"
|
M26
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
1.244 in
31.6 mm
|
||
0,0794 € - 0,0883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
0,037 € - 0,0576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11/16"
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,0213 € - 0,0331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0551 € - 0,0858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
0,0236 € - 0,0368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
0,0774 € - 0,086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,0649 € - 0,101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.3/16"
|
M30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku