Menu Hľadať

Pravouhlé Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén

Metrická skosená obdĺžniková vložka vyrobená z čierneho polyetylénu (PE). Jednoduchá montáž vďaka rebrovanému telu pre bezpečné uchytenie. Odolné, na dlhodobú prevádzku. Ideálne na zakončenie rúrok na nerovných povrchoch a pre rúrky, ktoré sa stretávajú v rohoch.
Nový kód produktu:

10246733

Starý kód produktu:

460769

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,5383 €
3000 + 0,287 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

161,49 €

300 x 0,5383 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyetylén
Farba Čierna
Kovové hroty N
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás