Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatláčacie koncové krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu špiny a nečistôt.
Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.
Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Červená, Modrá Skupina SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6123 Na sklade |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
|||
2970 Na sklade |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
|||
25850 Na sklade |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
|||
2703 Na sklade |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
|||
3800 Na sklade |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
|||
356 Na sklade |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
|||
1800 Na sklade |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
|||
3008 Na sklade |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
|||
1475 Na sklade |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
|||
130 Na sklade |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
|||
24800 Na sklade |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Závity GAS
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.11/16 x 12
|
Modrá
|
TPE
|
Závit UNF
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 17
|
Modrá
|
TPE
|
Závit UNF
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 "
|
Modrá
|
TPE
|
Závit NPT
|
|||
9500 Na sklade |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Závity GAS
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Modrá
|
TPE
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16 x 13
|
Modrá
|
TPE
|
Závit UNF
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16 x 13
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Závit UNF
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Závity GAS
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku