Menu Hľadať

Zatláčacie koncové krytky PCR

Vo výrobe

Zatlačením koncová zátka poskytuje všeobecnú ochranu pre metrické, BSP a závit unf pred kontaminantmi, ako sú špina, prach a vlhkosť. Dizajn s tlakovým uchytením umožňuje jednoduchú, manuálnu aplikáciu, pričom zabezpečuje bezpečné uchytenie. Ideálne pre rôzne aplikácie v oblasti výroby, skladovania a počas prepravy komponentov. Táto séria je ekonomickou alternatívou k závitovému profilu.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFBPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
28 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D H Veľkosť závitu Štandard pre závit Kúpiť
0,0411 € - 0,0639 € Požiadajte o dodací termin tu
29.4 mm
17.7 mm
1-1/16" x 12
UNF
0,0595 € - 0,0926 € Požiadajte o dodací termin tu
32.7 mm
19.0 mm
1-3/16" x 12
UNF
0,0417 € - 0,0649 € Požiadajte o dodací termin tu
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,0424 € - 0,066 € Požiadajte o dodací termin tu
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
0,0595 € - 0,0926 € Požiadajte o dodací termin tu
32.7 mm
19.0 mm
M30
Metrické
0,0465 € - 0,0723 € Požiadajte o dodací termin tu
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
0,0292 € - 0,0325 € Požiadajte o dodací termin tu
19.7 mm
14.0 mm
M18
Metrické
0,072 € - 0,0801 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
19.8 mm
M42
Metrické
  • z/zo 2
Push Fit End Cap 1-1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Zelená

20751760

Cenové rozpätie
0,0639 € - 0,0411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    1-1/16" x 12
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 1-3/16" x 12 UNF LDPE - PCR Zelená

20751807

Cenové rozpätie
0,0926 € - 0,0595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    1-3/16" x 12
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR Zelená

20751937

Cenové rozpätie
0,0649 € - 0,0417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Veľkosť závitu
    3/4 "
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019

Cenové rozpätie
0,066 € - 0,0424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    7/8" x 14
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap M30 LDPE - PCR Zelená

20751975

Cenové rozpätie
0,0926 € - 0,0595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M30
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR Zelená

20751920

Cenové rozpätie
0,0723 € - 0,0465 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Veľkosť závitu
    1" x 14
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap M18 LDPE - PCR Zelená

20751913

Cenové rozpätie
0,0325 € - 0,0292 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Farba
    Zelená
Push Fit End Cap M42 LDPE - PCR Zelená

20751999

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M42
  • Farba
    Zelená