Menu Hľadať

Rozperný nit 2.5 mm 8.9 mm Polyamid 6 Čierna

Zásuvné nity možno použiť na spojenie viacerých plechov dohromady umiestnením nitu do otvoru a zatlačením na hlavu. Vyrobené z čierneho polyamidu.
Nový kód produktu:

10278758

Starý kód produktu:

495203

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,7808 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

780,80 €

1000 x 0,7808 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 22.5 mm
Priemer hlavy 25.4 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.5 - 8.9 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.3 mm
Tvar hlavy nitu Ploché
Typ/prevedenie nitu Rozperný nit
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás