10278802
495208
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5632 € |
5000 + | 0,4622 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 23.0 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.906 in |
Priemer hlavy | 18.0 mm |
Priemer hlavy | 0.709 in |
Výška hlavy | 0.098 in |
Výška hlavy | 2.5 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.354 - 0.512 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 9.0 - 13.0 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.276 - 0.276 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 7 - 7.0 mm |
Tvar hlavy nitu | Ploché |
Typ/prevedenie nitu | Rozperný nit |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku