10278857
495213
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5973 € |
5000 + | 0,4864 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 20.0 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.787 in |
Priemer hlavy | 16.0 mm |
Priemer hlavy | 0.63 in |
Výška hlavy | 2.6 mm |
Výška hlavy | 0.102 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.118 - 0.276 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 3.0 - 7.0 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 9 - 9.0 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.354 - 0.354 in |
Tvar hlavy nitu | Ploché |
Typ/prevedenie nitu | Rozperný nit |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku