Menu Hľadať

Rozperný nit 2.5 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

Rozperné nity sú určené pre aplikácie, kde sa vyžaduje rýchla montáž bez použitia nástrojov. Vyrobené z čierneho polyamidu s tlmiacim účinkom pre lepšiu pevnosť. Trieda UL94 HB.
Nový kód produktu:

10036266

Starý kód produktu:

TR-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1905 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

190,50 €

1000 x 0,1905 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 22.8 mm
Priemer hlavy 14.9 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.5 - 8.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.4 - 7 mm
Tvar hlavy nitu Ploché
Typ/prevedenie nitu Pevné
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás