Menu Hľadať

Rozperný nit 4.1 mm 4.6 mm Polyamid 6.6 Čierna

Rozperné mini nity sú určené pre aplikácie, kde sa vyžaduje rýchla montáž bez použitia nástrojov. Vyrobené z tepelne stabilného polyamidu pre lepšiu tepelnú odolnosť a sú ideálne na použitie v elektronických a elektrických aplikáciách. Trieda UL94 V2.
Nový kód produktu:

10036280

Starý kód produktu:

TRM-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1541 €
5000 - 9999 0,1311 €
10000 - 19999 0,1171 €
20000 + 0,1059 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

154,10 €

1000 x 0,1541 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 8.8 mm
Priemer hlavy 4.8 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 4.1 - 4.6 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 2.5 - 2.6 mm
Tvar hlavy nitu Ploché
Typ/prevedenie nitu Pevné mini
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás