Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - rozperné

Na sklade

Folding Leg Push-In Rivets have a foldable leg design that provides a secure grip for a range of applications and materials.

Pushing the pin into the rivet body causes the legs to expand outwards, allowing them to get a firm grip on the material in the assembly. The rivet legs expand to a distance of 18.6mm.

This expansion allows the rivet to cover a larger surface area, but as a result has a weaker tensile strength. This makes these rivets more suited to thinner applications, such as cardboard boxes and other porous materials. Once installed, the rivet cannot be removed from the outside of the box.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V2 Flame Rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Výška hlavy Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,1128 € - 0,1128 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,1128 € - 0,1128 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
0,1182 € - 0,1182 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Čierna
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,1182 € - 0,1182 € 1000 Na sklade
5.5 mm
Čierna
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
Rozperný nit 5.5 mm 2.6 mm 3.9 mm Polyamid Prírodná

10022870

Cenové rozpätie
0,1128 € - 0,1128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.6 - 3.9 mm
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy
    7.6 mm
Rozperný nit 3.6 mm 4.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10022894

Cenové rozpätie
0,1128 € - 0,1128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.6 - 4.6 mm
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy
    7.6 mm
  • Výška tela
    3.7 mm
Rozperný nit 5.5 mm 2.6 mm 3.9 mm Polyamid 6.6 Čierna

10022887

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,1182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.6 - 3.9 mm
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy
    7.6 mm
Rozperný nit 5.5 mm 3.6 mm 4.6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10022900

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,1182 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.6 - 4.6 mm
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy
    7.6 mm