10331149
094111060301
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,1848 € |
500 - 999 | 0,172 € |
1000 + | 0,1336 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 0.138 in |
---|---|
Dĺžka kotvy | 3.5 mm |
Priemer hlavy | 0.252 in |
Priemer hlavy | 6.4 mm |
Výška hlavy | 0.039 in |
Výška hlavy | 1.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 3.1 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.122 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.039 - 0.079 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.0 - 2.0 mm |
Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie nity |
Druh nitovania | Zásuvné |
Farba | Biela |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku