Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaslepovacie zátky sú navrhnuté na utesnenie nepoužívaných otvorov a clôn bez potreby použitia spojovacích materiálov alebo lepidiel. Mechanizmus zaisťuje bezpečné spojenie, ktoré zabraňuje náhodnému vybratiu, a to aj pod tlakom alebo vibráciami. Poskytuje vysokú odolnosť proti nárazom a chráni pred prachom, vlhkosťou a znečisťujúcimi látkami. Ľahko sa inštaluje jednoduchým zatlačením alebo zaklapnutím. Ideálne na použitie vo výrobnom, elektronickom a stavebnom priemysle.Ponúkajú bezpečné a spoľahlivé tesnenie bez potreby ďalšieho spojovacieho materiálu či lepidla.Poskytujú vysokoúčinnú odolnosť voči nárazu a zabraňujú prenikaniu prachu, vlhkosti a iných znečisťujúcich látok do otvoru.Montáž je jednoduchá, stačí len zatlačiť alebo zacvaknúť na miesto, a to bez použitia náradia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR: SR1760
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | d1 | Farba | H | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0723 € - 0,0723 € | 13000 Na sklade |
0.583 in
14.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Čierna
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,0807 € - 0,1126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2019 € - 0,3882 € | 12620 Na sklade |
1.555 in
39.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Prírodná
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,246 € - 0,4869 € | 1200 Na sklade |
1.949 in
49.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Prírodná
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2219 € - 0,4361 € | 1450 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1128 € - 0,224 € | 2500 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,1006 € - 0,1995 € | 124 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Prírodná
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,2905 € | 500 Na sklade |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prírodná
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3285 € - 0,6511 € | 2081 Na sklade |
2.323 in
59.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Prírodná
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,155 € - 0,3076 € | 25000 Na sklade |
1.319 in
33.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Prírodná
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1257 € - 0,249 € | 500 Na sklade |
1.083 in
27.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prírodná
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0938 € - 0,1935 € | 5000 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Prírodná
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3498 € - 0,693 € | 782 Na sklade |
2.421 in
61.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Prírodná
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1806 € - 0,3464 € | 2700 Na sklade |
1.437 in
36.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prírodná
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3698 € - 0,7318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.461 in
62.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku