Menu Hľadať

Závesné háčiky s pružinou

Na sklade

Free Hanging Hook incorporates a hook with a coiled spring mechanism for easy attachment (tag and ceiling clip not included). Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna dĺžka háčika Minimálna dĺžka háčika Celková dĺžka Kúpiť
0,3982 € - 0,475 € Požiadajte o dodací termin tu
1300.0 mm
160.0 mm
1300.0 mm
0,3812 € - 0,4522 € 26 Na sklade
1400.0 mm
210.0 mm
1400.0 mm
0,4195 € - 0,4963 € Požiadajte o dodací termin tu
2500.0 mm
320.0 mm
2500.0 mm
Voľný závesný háčik 1300.0 mm Oceľ

10380147

Cenové rozpätie
0,475 € - 0,3982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľná
    Adjustable
  • Materiál háčika
    Oceľ
  • Tvar
    Predlžovací drôt
  • Maximálna dĺžka háčika
    1300.0 mm
  • Minimálna dĺžka háčika
    160.0 mm
Voľný závesný háčik 1400.0 mm Oceľ

10380154

Cenové rozpätie
0,4522 € - 0,3812 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľná
    Adjustable
  • Materiál háčika
    Oceľ
  • Tvar
    Predlžovací drôt
  • Maximálna dĺžka háčika
    1400.0 mm
  • Minimálna dĺžka háčika
    210.0 mm
Voľný závesný háčik 2500.0 mm Oceľ

10380161

Cenové rozpätie
0,4963 € - 0,4195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľná
    Adjustable
  • Materiál háčika
    Oceľ
  • Tvar
    Predlžovací drôt
  • Maximálna dĺžka háčika
    2500.0 mm
  • Minimálna dĺžka háčika
    320.0 mm