Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
S-Shaped Hanging Hook incorporates a hook in the shape of a ""S"" that allows it to be easily attached or removed from a mounting point.
Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.
The hooks in this range are rust and corrosion resistant.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Priemer drôtu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1436 € - 0,1436 € | 32700 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,2275 € - 0,2275 € | 1245 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.89 in
48.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,3046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku