Menu Hľadať

Závesné háky v tvare S 2.0 mm 100.0 mm Oceľ

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Nový kód produktu:

10253892

Starý kód produktu:

462974

21193 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1250 - 6249 0,1049 €
6250 + 0,0944 €
Množstvo v balení: 1250

Objednávka v násobkoch 1250

Celková cena:

131,13 €

1250 x 0,1049 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 100.0 mm
WD 2.0 mm
W 25.0 mm
Typ 5
Plný materiál Oceľ
Farba Prírodná
Tvar Plochý v tvare S
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás