Menu Hľadať

Závitové upínacie podložky

Na sklade

Tento rad upínacích podložiek má na vnútornom priemere veľmi plytký závit. Takže sa dajú naskrutkovať a keď prejdú závitmi, neoddelia sa od upínacej skrutky alebo svorníka.

Ako nainštalovať zostavu upínacej skrutky a podložky;
1) Vložte upínaciu skrutku do otvoru v paneli.
2) Naskrutkujte podložku za závitovú časť skrutky, ktorá drží skrutku v paneli.

Podložky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

  • Upínacie podložky majú na vnútornom priemere veľmi plytký závit.
  • Keď prejdú závitmi, neoddelia sa od upínacej skrutky alebo svorníka.
  • Montáž skrutkou.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 Skupina SR: SRP0168

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 w1 0.05 Kúpiť
1,3158 € - 1,8768 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
1.2
2,0604 € - 2,9478 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
1.6
1,4076 € - 2,0094 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
M2.5
1.0
7,395 € - 10,5672 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0
M16
4.0
9,0168 € - 12,8826 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0
M20
5.0
1,2036 € - 1,7136 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
M2.5
1.0
2,5296 € - 3,621 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0
M12
3.5
1,8564 € - 2,652 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
M10
3.0
1,4484 € - 2,0706 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M5
1.5
1,887 € - 2,6928 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M5
1.5
1,3158 € - 1,8768 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
1.0
2,1828 € - 3,1212 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M8
2.0
4,9266 € - 7,038 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0
M16
4.0
1,581 € - 2,2542 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
1.6
1,683 € - 2,4072 € 44 Na sklade
16.0
M8
2.0
2,1828 € - 3,1212 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M3.5
1.2
2,4072 € - 3,4476 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0
M12
3.5
1,683 € - 2,4072 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M3.5
1.2
1,7136 € - 2,4582 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
1.0
1,7136 € - 2,4582 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
1.2
  • z/zo 2
Podložka M4 8.0 1.2 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145644

Cenové rozpätie
1,8768 € - 1,3158 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M6 12.0 1.6 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145712

Cenové rozpätie
2,9478 € - 2,0604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M2.5 5.0 1.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145781

Cenové rozpätie
2,0094 € - 1,4076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M16 32.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20146009

Cenové rozpätie
10,5672 € - 7,395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M20 40.0 5.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20146528

Cenové rozpätie
12,8826 € - 9,0168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    7318156290
Podložka M2.5 5.0 1.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145682

Cenové rozpätie
1,7136 € - 1,2036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M12 24.0 3.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145774

Cenové rozpätie
3,621 € - 2,5296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M10 20.0 3.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145699

Cenové rozpätie
2,652 € - 1,8564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M5 10.0 1.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145651

Cenové rozpätie
2,0706 € - 1,4484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M5 10.0 1.5 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145767

Cenové rozpätie
2,6928 € - 1,887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M3 6.0 1.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145620

Cenové rozpätie
1,8768 € - 1,3158 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M8 16.0 2.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145729

Cenové rozpätie
3,1212 € - 2,1828 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M16 32.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20146429

Cenové rozpätie
7,038 € - 4,9266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    7318156290
Podložka M6 12.0 1.6 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145668

Cenové rozpätie
2,2542 € - 1,581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M8 16.0 2.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145675

Cenové rozpätie
2,4072 € - 1,683 €

Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M3.5 8.0 1.2 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145804

Cenové rozpätie
3,1212 € - 2,1828 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M12 24.0 3.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145705

Cenové rozpätie
3,4476 € - 2,4072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M3.5 8.0 1.2 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20145637

Cenové rozpätie
2,4072 € - 1,683 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M3 6.0 1.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145798

Cenové rozpätie
2,4582 € - 1,7136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090
Podložka M4 8.0 1.2 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20145811

Cenové rozpätie
2,4582 € - 1,7136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
  • Commodity Code
    8483608090